FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bille de serrage magnétique
Matériau du corps de base
aluminium
Coloris du corps de base
argent
Matériau des composants
neodym
D=diamètre
80
Adhérence N
80
D1
128
H
104
Pas polaire
1,5+0,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Bille aluminium.
Bloc de serrage à aimant néodyme, corps de base en acier.
Bague d'appui en acier garnie de cuir.
Finition
anodisé.
Corps d'appui nickelée chimiquement.
Nota
Les billes de serrage magnetiques sont utilisées pour maintenir les composants dans une position de travail optimale lors du polissage, du montage et du soudage laser. Les billes peuvent être inclinées jusqu'à 90° selon la géométrie ou le poids de la pièce à maintenir. L'aimant peut être actionné ou libéré en utilisant la clé en T six pans fournie.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté