Bloc de bridage magnétique AlNiCo 09060-2040
- Pas polaire fin
- Serrage de pièces extrêmement fines
- Durée de vie illimitée dans la production industrielle
- Ponçable ou polissable
Unité de vente
€555.34
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bloc de bridage
Modèle 1
magnétique
Matériau
du corps de base
AlNiCo
Surface
des composants
naturel
B=Largeur
25
H=Hauteur
25
L=Longueur
100
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
N° ONU
2807
Pas polaire
1,3
Surfaces adhésives
mm
2 surfaces 100x25
Type de fixation
sans
Écart angulaire
max.
10´
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Nos blocs de serrage 09060-2010 jusqu’à 09060-2030 sont constitués d’un système magnétique à pas polaire fin, pouvant agir sur deux à trois surfaces distinctes à la fois (pas polaire 4 mm). Pour le serrage de pièces à parois fines en acier, nous recommandons le bloc de serrage 09060-2040 à pas polaire de précision de 1,3 mm. La durée de vie de la magnétisation des blocs de serrage est illimitée dans les conditions normales d’utilisation. Les blocs de serrage peuvent être usinés par polissage ou rectification jusqu’à la moitié de leur hauteur d’origine, sans que cela n’affecte leur pouvoir d’attraction.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.