FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Roll dowel
Main material
steel
Shearing force kN
0,9
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Steel.
Version
Bright.
Note
Accessory to 09220.
The pin is attracted to the magnetic bush 09220.
Mounting option with nut (not included) or by screwing directly into the workpiece.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté