Poignée flexible à aimant plastique 09150-02
- Pour les zones difficiles d'accès
- Aimants permanents
- Surface chromée
Unité de vente
€15.93
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée flexible à aimant
Matériau
du corps de base
plastique
Matériau
des composants
laiton
D1=Diamètre
12
L5=longueur
450
A
4
Adhérence
N
10
D
10
H
6
T
1,0
Taille
2
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
Aimant permanent, équipé d’un flexible en laiton et d’une poignée plastique. Chromé.
Nota
Les poignées flexibles à aimant s’utilisent essentiellement pour la recherche et l’évacuation de pièces en acier dans des endroits inaccessibles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.