EN
Choose your language
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau du corps de base
Ndfeb
Matériau des composants
acier
Surface des composants
zingué
D=diamètre extérieur
13
H1=Hauteur totale
24
H=Hauteur
4,5
Adhérence N
60
D1
10
D2
3
Température* max. en °C
80
Type de fixation
Crochet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps et crochet en acier.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Finition
Corps et crochet zingués.
Nota
Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo.
Plage de température
80 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought