FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau du corps de base
SmCo
Matériau des composants
acier
Surface des composants
zingué
D1=Alésage de fixation
5,5
D=diamètre extérieur
32±0,2
H=Hauteur
7
Adhérence N
235
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
D2
11,5
N° ONU
2807
Température* max. en °C
280
Type de fixation
trou fraisé
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).
Finition
Corps zingué.
Nota
Aimants plats, système blindé. Les aimants plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AINiCo ou en ferrite dure.
Plage de température
280 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought