EN
Choose your language

Description

Description du produit
Les joints à lèvre en U sont des éléments d’étanchéité statiques axiaux destinés à être
utilisés dans les raccords vissés, les vannes, les brides
et les applications hydrauliques. Ils sont composés d’un anneau métallique sur lequel est vulcanisé un joint d’étanchéité élastique de forme trapézoïdale. Lors du serrage du raccord vissé, la lèvre d’étanchéité élastique est comprimée entre les deux surfaces planes. L’épaisseur de l’anneau métallique limite ainsi la compression maximale du joint. Lorsqu’une pression supplémentaire est exercée sur le point d’étanchéité, le joint d’étanchéité est davantage pressé contre les surfaces planes, ce qui renforce encore plus l’étanchéité.

Les joints à lèvre en U ne conviennent pas comme frein-filet.
Matière

Modèle en acier :

Rondelle en acier 1.0330.

Élastomère NBR Shore 70A.


Modèle en acier inoxydable :

Rondelle en acier inoxydable 1.4301.

Élastomère EPDM Shore 70A, conforme aux normes FDA.

Finition

Modèle en acier

Rondelle en acier 1.0330, zinguée.

Élastomère NBR, noir.


Modèle en acier inoxydable :

Rondelle en acier inoxydable 1.4301, brute.

Élastomère EPDM, noir.

Nota
Pour garantir une étanchéité fiable, les surfaces d’étanchéité doivent être planes et en bon état. La rugosité de surface maximale admissible est Rmax ≤ 15 µm ou Ra ≤ 3 µm. Seul un montage soigné et réalisé dans les règles de l’art permet de garantir un fonctionnement sûr et sans faille du joint.
Données techniques
Pressions de service :
≤ 100 MPa en cas d’installation encastrée.
≤ 40 MPa en cas d’installation non encastrée avec ø < 40 mm.
≤ 25 MPa en cas d’installation non encastrée avec ø > 40 mm.
Plage de température
NBR : de -30 °C à +80 °C.
EPDM : de -40 °C à +130 °C.
Sur demande
Autres dimensions et matériaux.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté