FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tête d'appui
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
D=Filetage
M8
H=Hauteur
46
B
40
E
15
Forme du support
six pans
SW
13
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement ou laiton.
Finition
Acier traité et bruni.
Laiton poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought