Support pin mild steel 02389-90-050096
- Alignement précis
- Réglage
- Stabilité
Unité de vente
€37.91
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis de vérin
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
D=diamètre
50
L=Longueur
96
Code acier
1.7139
D1
M10
D2
8
D2
pour
vis à tête cylindrique
M08
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
Material
Support pin low carbon steel 1.7139.
Version
case-hardened.
Note
Steel support pins are components in tool and die making that ensure the stable support, precise alignment and high stability of tools and dies.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.