FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis de vérin
Matériau du corps de base
acier de cémentation
D=diamètre
50
L=Longueur
136
Code acier
1.7139
D1
M10
D2
8
D2 pour vis à tête cylindrique
M08
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
Pistons d'appui en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les pistons d'appui en acier sont des composants utilisés dans la fabrication d'outils et de moules qui assurent un appui stable, un alignement précis et une grande stabilité des outils et des moules.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté