EN
Choose your language
Désignation
Vis de vérin
Matériau du corps de base
acier de cémentation
D=diamètre
63
L=Longueur
66
Code acier
1.7139
D1
M10
D2
8
D2 pour vis à tête cylindrique
M08
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
Pistons d'appui en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les pistons d'appui en acier sont des composants utilisés dans la fabrication d'outils et de moules qui assurent un appui stable, un alignement précis et une grande stabilité des outils et des moules.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought