FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Stabilisateur de pièce 
Matériau du corps de base
acier
D=diamètre
25
L max.
305
L min.
255
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
Acier de traitement.
Finition
Unité de serrage télescopique et fixations oxydées noir.
Arbre poli.
Nota
Le stabilisateur de pièce se règle en longueur sans paliers. Grâce au mécanisme de serrage, l'arbre peut être serré efficacement pour résister aux efforts de traction et de compression.

Le stabilisateur de pièce est composé d'une unité de serrage télescopique avec deux fixations ainsi que de deux billes de serrage avec calotte de forme B pour pas de 25 ou de 50 mm.
Sur demande
Kit de fixation avec bille de serrage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought