Cam clamp double QT steel tempered, black oxidised 04310-08
- Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple
- La pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs
- Utilisation facile
- Tensions de serrage élevées
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
Unité de vente
€46.88
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bridage à came
Modèle 1
double
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
D=Alésage de fixation
8
L=Longueur de poignée
104±2
B
16
B1
9
D1
25
H
28,2
H1
18,7
L1
14,9
R
17,2
R1
19,2
Type de fixation
alésage
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
Material
Carbon steel 1.7220.
Ball grip plastic.
Ball grip plastic.
Version
Tempered and black oxidised.
Note
Suitable hinge pin see 04250.
The cam lever is an eccentric lever that moves along a logarithmic spiral. Its clamping properties are even over the entire contact surface of the cam.
The cam lever is an eccentric lever that moves along a logarithmic spiral. Its clamping properties are even over the entire contact surface of the cam.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.