Crampon plaqueur à gauche acier 04520-112X1
- Directement insérable sur des tables de machine-outil
- Avec effet de plaquage
- Mors de serrage cémenté
- Actionnement manuel
Unité de vente
190,52 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Crampon plaqueur
Modèle 1
à gauche
Modèle 2
Mors plan
Matériau
du corps de base
acier
B=Largeur
32
L1=longueur
132
D1
M8
D2
8,4
Dimension de rainure
A
12
F
max. kN
3,5
H1
20
H2
30
H3
8
H4
40
L2
50
L3
32
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
Le crampon plaqueur à levier permet de serrer rapidement une pièce à usiner. La faible hauteur permet de rendre la pièce à usiner plus accessible et évite souvent la réalisation d´un montage spécifique. Lors du desserage, un ressort rappelle le mors automatiquement.
Le support universel 02395 permet également de mettre les crampons plaqueurs à came à la position souhaitée transversalement par rapport à la rainure en T.
Le support universel 02395 permet également de mettre les crampons plaqueurs à came à la position souhaitée transversalement par rapport à la rainure en T.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.