FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crampon plaqueur plat
Modèle 1
pour rainure en T
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
trempé et bruni
BN=Largeur de la rainure
14
B
22
B1
14
F kN
5,5
F1 kN
0,7
H max.
13,5
H min.
1,5
H1
34
H2
11
H3
5
L
55
L1
1,8
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité, bruni.
Nota
Ces crampons plaqueurs permettent de serrer des pièces de très faible hauteur. Grâce à l'effet de calage des mors de serrage, la pièce à usiner est immobilisée fermement et en toute sécurité sur la table de machine. « H1 » et « H3 » pour une profondeur maximale de rainure en T conforme à DIN 650. Pour des hauteurs de serrage plus faibles avec une profondeur de rainure minimale, l'élément de bridage peut être rectifié à la cote H3.

Les forces de serrage F et F1 sont obtenues avec une configuration optimale et l'utilisation du couple de serrage maximal des vis de fixation.

Livraison par paire.
Contenu de la livraison
- 2x crampons plaqueurs pour rainure en T.
- 2x vis de fixation DIN EN ISO 4762.
- 2x tournevis hexagonal ISO 2936.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought