Crampon plaqueur plat pour rainure en T acier trempé et bruni 04470-222
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Solution idéale pour les pièces plates
- Corps de base trempé
Unité de vente
€234.07
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Crampon plaqueur plat
Modèle 1
pour rainure en T
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
trempé et bruni
BN=Largeur
de la rainure
22
B
35
B1
22
F
kN
16
F1
kN
1,9
H
max.
21,5
H
min.
4,5
H1
53
H2
20
H3
9
L
89
L1
3
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité, bruni.
Nota
Ces crampons plaqueurs permettent de serrer des pièces de très faible hauteur. Grâce à l'effet de calage des mors de serrage, la pièce à usiner est immobilisée fermement et en toute sécurité sur la table de machine. « H1 » et « H3 » pour une profondeur maximale de rainure en T conforme à DIN 650. Pour des hauteurs de serrage plus faibles avec une profondeur de rainure minimale, l'élément de bridage peut être rectifié à la cote H3.
Les forces de serrage F et F1 sont obtenues avec une configuration optimale et l'utilisation du couple de serrage maximal des vis de fixation.
Livraison par paire.
Les forces de serrage F et F1 sont obtenues avec une configuration optimale et l'utilisation du couple de serrage maximal des vis de fixation.
Livraison par paire.
Contenu de la livraison
- 2x crampons plaqueurs pour rainure en T.
- 2x vis de fixation DIN EN ISO 4762.
- 2x tournevis hexagonal ISO 2936.
- 2x vis de fixation DIN EN ISO 4762.
- 2x tournevis hexagonal ISO 2936.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.