Crampon plaqueur plate acier de traitement 04500-10-13
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Les mors de serrage pivotent (lisses et striés)
- Mors de serrage cémenté
- Pour les tensions de serrage élevées
Sales unit
€406.98
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Robust jaw
Version 1
flat
Main
material
QT steel
Component
material
mild steel
Surface finish
component
case-hardened
B=T-slot width
12/14
SW=key width
13
B
40
B1
14,4
Clamping
force
F (kN)
8/15
F1
kN
1,2/2,2
H
max.
33,5
H
min.
28
H1
20
H2
25,4
L
128
L1
82
L2
19
S
8
S1
3
Tightening
torque
Nm
20/40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Corps de base en acier de traitement.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Finition
Corps de base bruni.
Mors de serrage cémentés.
Mors de serrage cémentés.
Nota
Les mors de serrage peuvent être utilisés des deux côtés. Face lisse pour les pièces usinées, face striée pour les surfaces brutes. Deux vis de serrage peuvent être utilisées pour fixer le crampon sur la table de machine. En fonction de la largeur des rainures, les vis de fixation appropriées sont des vis pour rainures en T 07040. Celles-ci sont à commander séparément.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.