FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crampon plaqueur
Modèle 1
plate
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
acier de cémentation
Surface des composants
cémenter
B=Largeur de la rainure en T
20/22/24/28/30
SW=largeur de clé
18
B
75
B1
26
Couple de serrage en Nm
85/85/95/95/110
F1 kN
4,5/4,5/4,8/4,8/5,4
Force de serrage F (kN)
25/25/32/32/36
H max.
73
H min.
60
H1
36
H2
40
L
224
L1
135
L2
29
S
12
S1
7,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Corps de base en acier de traitement.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Finition
Corps de base bruni.
Mors de serrage cémentés.
Nota
Les mors de serrage peuvent être utilisés des deux côtés. Face lisse pour les pièces usinées, face striée pour les surfaces brutes. Deux vis de serrage peuvent être utilisées pour fixer le crampon sur la table de machine. En fonction de la largeur des rainures, les vis de fixation appropriées sont des vis pour rainures en T 07040. Celles-ci sont à commander séparément.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought