Plaque support pour mini-crampon acier de traitement bruni 04470-05-94012020
- Différentes hauteurs
Unité de vente
€42.84
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque support
Modèle 1
pour mini-crampon
Modèle 2
pour butée
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
B=Largeur
35
H=Hauteur
20
L=Longueur
85
F
M12
G
alésage traversant pour
vis à tête cylindrique DIN 912
M12
H1
5
L1
50
L3
20
Type de fixation
avec perçages
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les plaques de fixation servent à positionner les crampons ajustables et les crampons étagés.
Les trous (G) pour les vis CHC DIN 912 servent à la fixation de la plaque de base sur un corps de base approprié. Les trous filetés (F) servent à la fixation des crampons.
Les trous (G) pour les vis CHC DIN 912 servent à la fixation de la plaque de base sur un corps de base approprié. Les trous filetés (F) servent à la fixation des crampons.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.