Plaque support pour mini-crampon acier de traitement bruni 04470-05-94016025
- Différentes hauteurs
Sales unit
€60.04
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Carrier plate
Version 1
for toe clamps
Version 2
for catch plates
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
B=Width
40
H=Height
25
L=Length
90
F
M16
G
hole for
DIN 912 cap screw
M16
H1
6
Kind of fastening
fastening holes
L1
50
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les plaques de fixation servent à positionner les crampons ajustables et les crampons étagés.
Les trous (G) pour les vis CHC DIN 912 servent à la fixation de la plaque de base sur un corps de base approprié. Les trous filetés (F) servent à la fixation des crampons.
Les trous (G) pour les vis CHC DIN 912 servent à la fixation de la plaque de base sur un corps de base approprié. Les trous filetés (F) servent à la fixation des crampons.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.