Plaque support pour mini-crampon acier de traitement bruni 04470-05-94016032
- Différentes hauteurs
Sales unit
€66.43
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Plaque support
Modèle 1
pour mini-crampon
Modèle 2
pour butée
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
B=Largeur
40
H=Hauteur
32
L=Longueur
90
F
M16
G
alésage traversant pour
vis à tête cylindrique DIN 912
M16
H1
13
L1
50
L3
25
Type de fixation
avec perçages
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les plaques de fixation servent à positionner les crampons ajustables et les crampons étagés.
Les trous (G) pour les vis CHC DIN 912 servent à la fixation de la plaque de base sur un corps de base approprié. Les trous filetés (F) servent à la fixation des crampons.
Les trous (G) pour les vis CHC DIN 912 servent à la fixation de la plaque de base sur un corps de base approprié. Les trous filetés (F) servent à la fixation des crampons.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.