Edge Clamp steel hardened and black oxid finish 04450-162
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Solution idéale pour les pièces plates
- Corps de base trempé
Sales unit
€153.67
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Edge Clamp
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
BN=Slot width
16
B
47
B1
40
D
M12
F
kN
22
F1
kN
0,9
H
20
H1
2,5
L
80
L1
39
L2
26
L3
3
Packaging type
1 unit = 1 pair
Tightening
torque
Nm
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier de traitement.
Finition
Traité, bruni.
Nota
Grâce à leur conception plate, ces mors de serrage profond maniables conviennent à l'usinage des pièces aux dimensions les plus courantes. Ces mors trempés permettent le bridage simultané vers l'avant et vers le bas grâce à leur effet de calage.
Les forces de serrage F et F1 sont obtenues avec une configuration optimale et l'utilisation du couple de serrage maximal des vis de fixation.
Livraison par paire.
Les forces de serrage F et F1 sont obtenues avec une configuration optimale et l'utilisation du couple de serrage maximal des vis de fixation.
Livraison par paire.
Contenu de la livraison
- 2x mors de serrage profond.
- 4x vis de fixation DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x écrous pour rainures en T DIN 508.
- 2x tournevis hexagonal ISO 2936.
- 4x vis de fixation DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x écrous pour rainures en T DIN 508.
- 2x tournevis hexagonal ISO 2936.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.