FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bloc de bridage compact
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier de cémentation
B=Largeur
42
H=Hauteur
65
L=Longueur
80
B1
18
D
M10
Force de serrage kN
10
H1
30
H2
50
L1
40
L2
17
L3
45
SW
6
Taille
2
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
Corps: aluminium.
Levier de serrage: acier de cémentation.
Vis de serrage: acier, classe de résistance 10.9.
Finition
Corps: naturel
Poignée indexable: rectifié et bruni.
Nota
Le bras de serrage du bloc de bridage compact se rétracte complètement. Avantages techniques : - Changement rapide d'outils. - Plage de réglage en continu. - Force de serrage élevée, sécurisée par un mécanisme auto-bloquant. - Hauteur modulable (voir bloc rehausseur 04626). - L’effort de serrage élevé s’obtient manuellement, sans effort excessif.
Sur demande
Bras de serrage de grande longueur (L1).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought