Bloc de bridage compact aluminium 04625-212
- Changement aisé des pièces
- Force de serrage élevée, sécurisée par un mécanisme auto-bloquant
- Plage de réglage en continu
- Force de serrage élevée sans effort excessif
Sales unit
€319.75
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Bloc de bridage compact
Matériau
du corps de base
aluminium
Matériau
des composants
acier de cémentation
B=Largeur
42
H=Hauteur
65
L=Longueur
80
B1
18
D
M12
Force de serrage
kN
10
H1
30
H2
50
L1
40
L2
17
L3
45
SW
6
Taille
2
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
Corps: aluminium.
Levier de serrage: acier de cémentation.
Vis de serrage: acier, classe de résistance 10.9.
Levier de serrage: acier de cémentation.
Vis de serrage: acier, classe de résistance 10.9.
Finition
Corps: naturel
Poignée indexable: rectifié et bruni.
Poignée indexable: rectifié et bruni.
Nota
Le bras de serrage du bloc de bridage compact se rétracte complètement. Avantages techniques : - Changement rapide d'outils. - Plage de réglage en continu. - Force de serrage élevée, sécurisée par un mécanisme auto-bloquant. - Hauteur modulable (voir bloc rehausseur 04626). - L’effort de serrage élevé s’obtient manuellement, sans effort excessif.
Sur demande
Bras de serrage de grande longueur (L1).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.