Bloc de bridage compact aluminium 04625-312
- Changement aisé des pièces
- Force de serrage élevée, sécurisée par un mécanisme auto-bloquant
- Plage de réglage en continu
- Force de serrage élevée sans effort excessif
Sales unit
424,46 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Compact clamp
Main
material
aluminium
Component
material
mild steel
B=Width
53
H=Height
87
L=Length
107
B1
25
Clamping
force
kN
15
D
M12
H1
32
H2
67
L1
53
L2
22
L3
57
SW
8
Size
3
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
Corps: aluminium.
Levier de serrage: acier de cémentation.
Vis de serrage: acier, classe de résistance 10.9.
Levier de serrage: acier de cémentation.
Vis de serrage: acier, classe de résistance 10.9.
Finition
Corps: naturel
Poignée indexable: rectifié et bruni.
Poignée indexable: rectifié et bruni.
Nota
Le bras de serrage du bloc de bridage compact se rétracte complètement. Avantages techniques : - Changement rapide d'outils. - Plage de réglage en continu. - Force de serrage élevée, sécurisée par un mécanisme auto-bloquant. - Hauteur modulable (voir bloc rehausseur 04626). - L’effort de serrage élevé s’obtient manuellement, sans effort excessif.
Sur demande
Bras de serrage de grande longueur (L1).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.