Force de serrage version courte acier de traitement noir zingué 04629-212065
- Serrage rapide et flexible
- Tensions de serrage très élevées
- Hauteur et longueur réglables sans palier
- Hauteur réduite
Unité de vente
€222.59
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Force de serrage
Modèle 1
version courte
Modèle 2
simple
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
zingué
Coloris
du corps de base
noir
B=Longueur/Largeur
45
D3=Filetage
M6
D=Filetage
M12
H=Hauteur
30
L3=longueur
47,5
L=longueur/largeur
65
A
max.
50
A
min.
15
B1
13
Couple de serrage
M1
en Nm
50
Couple de serrage
M2
en Nm
40
D2
M12
Force de serrage
kN
22
H1
58
H2
5-38
L1
11
Largeur de rainure
14
SW
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
Acier de traitement.
Finition
forgé, zingué noir.
Nota
Pour réduire l’usure de la vis de réglage, nous recommandons d’utiliser de la pâte de vissage.
Le tendeur peut être monté en hauteur grâce à la rehausse. Il n’existe pas de rehausse pour les tendeurs de 44 kN et 60 kN.
L’élément de bridage, l’élément de support et le tasseau DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9 sont inclus.
Le tendeur peut être monté en hauteur grâce à la rehausse. Il n’existe pas de rehausse pour les tendeurs de 44 kN et 60 kN.
L’élément de bridage, l’élément de support et le tasseau DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9 sont inclus.
Utilisation
L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans paliers et de serrer la pièce.
Avantages
- Forces de serrage très élevées de 22 à 60 kN.
- Hauteur réduite.
- Montage facile des éléments.
- Possibilité de serrage très rapide et simple.
- Hauteur et longueur réglables en continu.
- Utilisation dans les rainures en T de 12 à 28 mm, ainsi que dans les systèmes modulaires M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
- Hauteur réduite.
- Montage facile des éléments.
- Possibilité de serrage très rapide et simple.
- Hauteur et longueur réglables en continu.
- Utilisation dans les rainures en T de 12 à 28 mm, ainsi que dans les systèmes modulaires M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
Avantages
- Force de serrage très élevée de 30 à 49 kN.
- Hauteur réduite.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans paliers.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28 mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
- Hauteur réduite.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans paliers.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28 mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
Accessoire
Rehausse 04630.
Patins en inox 04631.
Patins en plastique 04631-01.
Patins en inox 04631.
Patins en plastique 04631-01.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.