Crochet de bridage avec insert acier de traitement 04370-306
- Protection optimale contre la détérioration des surfaces fragiles des matériaux
- Utilisation flexible
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
- Pour le serrage des pièces et des composants souhaités
- Faible encombrement
Unité de vente
37,28 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Crochet de bridage
Modèle 1
avec insert
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Matériau
des composants
polyurethane
D=diamètre extérieur
16
B
11
D1
6,5
D2
11
D3
10
F
max. kN
4,8
H
42
H1
20
H2
6
H3
10,5
R
9
R1
20
R2
30
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
Acier de traitement.
Insert en POM ou en polyuréthane 99 Shore A.
Insert en POM ou en polyuréthane 99 Shore A.
Finition
Traité et bruni.
Nota
L'insert emmanché en plastique offre une protection maximale contre toute détérioration des surfaces fragiles des pièces usinées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.