FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crochet de bridage à guidage de précision
Matériau du corps de base
acier
Dimensions
voir schéma
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
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
Le crochet de bridage à guidage de précision s'utilise comme élément de serrage dans les montages dédiés. Un alésage ajusté H7 doit être réalisé dans la base. La profondeur de l'alésage est en fonction de la hauteur de la pièce à brider. Pour contrer la force opposée il faut positionner une butée droite, cylindrique ou en vé à l'arrière de la tête du vérin (rayon 22). Le serrage s'effectue au moyen d‘une vis à tête hexagonale, DIN 933.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought