FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crochet de bridage
Modèle 1
avec embase
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
D1=Diamètre
20
D=Filetage
M8
H=Hauteur
56
L1=longueur de filetage
11
SW=largeur de clé
17
C
M6
Force de serrage kN
4,5
H1
60
H2
53
H3
10,5
L
9
L2
8
P
8
R
10
R1
30
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté