Crochet de bridage avec embase acier de traitement 04371-112
- Idéal pour les bridages pour lesquels les pièces doivent être insérées par le haut
- Utilisation manuelle
Unité de vente
121,67 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Crochet de bridage
Modèle 1
avec embase
Modèle 2
à levier à excentrique
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D1=Diamètre
32
D=Filetage
M12
A
96
B
33,3
Course
S
1,5
D2
M8x0,75
F
kN
8
Force manuelle
FH
N
350
H
88
H1
96
H2
82
H3
15
L
18
L1
18
L2
12
P
12
R
50
SW
27
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
Corps de base et crochet de bridage en acier de traitement.
Poignée en fonte d’aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique PA 66 GF 35-X renforcé de fibres de verre.
Axe d’articulation en acier inoxydable 1.4305 Goujon en acier.
Finition
Corps de base et crochet de bridage traités et brunis.
Poignée thermolaquée noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d’articulation et goujon bruts.
Poignée thermolaquée noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d’articulation et goujon bruts.
Nota
Idéal pour les bridages pour lesquels les pièces doivent être insérées par le haut, car le crochet de bridage peut pivoter pour faciliter l'insertion ou le retrait de la pièce à usiner.
La hauteur de serrage exacte se règle à l'aide d'un tournevis, au moyen du pas fin sur le sommet du goujon. Ce réglage peut être sécurisé à l'aide de la vis d'arrêt. La cote S correspond à la course de serrage de l'excentrique.
La hauteur de serrage exacte se règle à l'aide d'un tournevis, au moyen du pas fin sur le sommet du goujon. Ce réglage peut être sécurisé à l'aide de la vis d'arrêt. La cote S correspond à la course de serrage de l'excentrique.
Indication de dessin
1) Vis d'arret pour goujon
2) Vis de réglage du levier de tension
2) Vis de réglage du levier de tension
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.