Crochet de bridage avec embase acier de traitement bruni, extrémité trempée 04371-06
- Utilisation flexible
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
- Pour le serrage des pièces et des composants souhaités
- Faible encombrement
Sales unit
€72.73
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Crochet de bridage
Modèle 1
avec embase
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
D1=Diamètre
20
D=Filetage
M6
H=Hauteur
56
L1=longueur de filetage
9
C
M6
D2
6
Force de serrage
kN
4,82
H1
60
H2
53
H3
10
L
11
L2
8
P
8
R
9
R1
20
T
17
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.