FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crochet de bridage
Modèle 1
avec embase
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
D1=Diamètre
40
D=Filetage
M16
H=Hauteur
109
L1=longueur de filetage
22
C
M12
D2
12
Force de serrage kN
37,8
H1
118
H2
102
H3
20
L
20
L2
12
P
16
R
18
R1
40
T
32
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté