FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Patin
Modèle 1
pour force de serrage
Forme
A
Type de forme
lisse
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
noir
B=Largeur
27
H=Hauteur
19,5
L=Longueur
18
B1
18,5
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
Pour le serrage de pièces et de surfaces fragiles.
Matière
Plastique.
Finition
noir.
Nota
Il n’existe pas de patins en plastique pour les tendeurs avec force de serrage de 60 kN.
Accessoire
Bride de serrage 04629.
Bride de serrage à 3 niveaux 04629-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté