Augmentation pour force de serrage acier de traitement noir zingué 04630-116070
- Autres hauteurs de serrage possibles
- Passage sans palier des hauteurs de serrage
Unité de vente
€177.99
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Augmentation
Modèle 1
pour force de serrage
Modèle 2
version courte
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
zingué
Coloris
du corps de base
noir
B=Longueur/Largeur
47,5
D=Filetage
M16
H=Hauteur
70
L=longueur/largeur
110
D1
M8
Force de serrage
kN
40
L1
16
L2
100
Largeur de rainure
18
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
Acier de traitement.
Finition
forgé, zingué noir.
Utilisation
La réhausse pour bride de serrage est positionnée et fixée sur la table de machine. La bride de serrage est ensuite vissée sur la réhausse. L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans cales supplémentaires et de serrer la pièce.
Avantages
- D'autres hauteurs de serrage peuvent être atteintes en utilisant plusieurs réhausses.
- Hauteurs de serrage sans cales supplémentaires.
- Assemblage aisé des éléments.
- À utiliser avec des rainures en T 12 – 28 mm, ainsi que les systèmes M10, M12, M16, M20.
- Hauteurs de serrage sans cales supplémentaires.
- Assemblage aisé des éléments.
- À utiliser avec des rainures en T 12 – 28 mm, ainsi que les systèmes M10, M12, M16, M20.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.