FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Riser
Version 1
for power clamp
Version 2
short version
Main material
QT steel
Main colour
black
B=Length/Width
36
D=Thread
M10
H=Height
35
L= length/ width
65
Clamping force kN
22
D1
M6
L1
12
L2
58,5
Slot width
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
Acier de traitement.
Finition
forgé, zingué noir.
Utilisation
La réhausse pour bride de serrage est positionnée et fixée sur la table de machine. La bride de serrage est ensuite vissée sur la réhausse. L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans cales supplémentaires et de serrer la pièce.
Avantages
- D'autres hauteurs de serrage peuvent être atteintes en utilisant plusieurs réhausses.
- Hauteurs de serrage sans cales supplémentaires.
- Assemblage aisé des éléments.
- À utiliser avec des rainures en T 12 – 28 mm, ainsi que les systèmes M10, M12, M16, M20.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought