FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Augmentation
Modèle 1
pour force de serrage
Modèle 2
version courte
Matériau du corps de base
acier de traitement
Coloris du corps de base
noir
B=Longueur/Largeur
36
D=Filetage
M12
H=Hauteur
35
L=longueur/largeur
65
D1
M6
Force de serrage kN
22
L1
12
L2
58,5
Largeur de rainure
14
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
Acier de traitement.
Finition
forgé, zingué noir.
Utilisation
La réhausse pour bride de serrage est positionnée et fixée sur la table de machine. La bride de serrage est ensuite vissée sur la réhausse. L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans cales supplémentaires et de serrer la pièce.
Avantages
- D'autres hauteurs de serrage peuvent être atteintes en utilisant plusieurs réhausses.
- Hauteurs de serrage sans cales supplémentaires.
- Assemblage aisé des éléments.
- À utiliser avec des rainures en T 12 – 28 mm, ainsi que les systèmes M10, M12, M16, M20.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté