FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Réhausse
Matériau du corps de base
acier de traitement
D1=Filetage
M8
L=Longueur
65
Couple de serrage max. Nm
29,4
D2
M8
D3
24
L1
84
L2
20
SW
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les réhausses servent de réhausse pour les crochets de bridage et leurs douilles de guidage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought