Force de serrage compact acier de traitement noir zingué 04627-1612
Unité de vente
533,51 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Force de serrage
Modèle 1
compact
Forme
A
Type de forme
lisse
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
zingué
Coloris
du corps de base
noir
B=Longueur/Largeur
47,5
D=Filetage
M12
H=Hauteur
52-107
L=longueur/largeur
107
SW=largeur de clé
10
A
max.
40,2
A
min.
22,8
B1
38,5
B2
28
Couple de serrage
M1
en Nm
100
Couple de serrage
M2
en Nm
40
Force de serrage
kN
16
H1
0-90
H2
3,5-93,5
H3
92,5
H4
81
L1
12
L2
16
L3
126-143,5
Largeur de rainure
14
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
Acier de traitement.
Finition
traité, zingué noir.
Nota
En cas d’utilisation de cet élément de bridage sans écrou pour rainure en T DIN508, la résistance à la traction de la plaque support doit être d’au moins 900 N/mm².
Ne pas nettoyer à l’air comprimé.
Ne pas nettoyer à l’air comprimé.
Utilisation
L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans cales supplémentaires et de serrer la pièce.
Avantages
- Serrage en continu.
- Forces de serrage de 12 kN / 16 kN.
- Forme compacte.
- Graduation permettant un préréglage rapide de la hauteur de serrage.
- Patin monté de manière solidaire.
- Résistant à la saleté et aux copeaux.
- Bras de serrage incurvé garantissant un serrage vertical fiable avec un couple défini.
- Le tendeur compact peut être relié sans vis à la rehausse 04627-05 grâce à une nouvelle fermeture rapide.
- Forces de serrage de 12 kN / 16 kN.
- Forme compacte.
- Graduation permettant un préréglage rapide de la hauteur de serrage.
- Patin monté de manière solidaire.
- Résistant à la saleté et aux copeaux.
- Bras de serrage incurvé garantissant un serrage vertical fiable avec un couple défini.
- Le tendeur compact peut être relié sans vis à la rehausse 04627-05 grâce à une nouvelle fermeture rapide.
Accessoire
Rehausses à fermeture rapide 04627-05.
Kit de patins 04627-10.
Kit de patins 04627-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.