FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vérin de bridage
Forme
D
Type de forme
avec vis de serrage et filetage
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
cémenté, trempé et bruni
H4=hauteur
118-158
H3
22
Hauteur de serrage max. H1
135
Hauteur de serrage min. H2
95
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Steel.
Version
Case-hardened, black oxidised and ground.
Note
The clamping height can be raised using riser bars 04378 and reduced using self-aligning pads 02000 with 04620-12 to 04620-14 and 04620-22 to 04620-24
The clamps have the following advantages:
- rapid manual clamping via threaded spindle and spiral cam.
- quick and easy workpiece change by swivelling away the clamp
- compact design, therefore little space required for clamping.
- simple adaptation to even large clamping heights using the riser bars.

The clamps can be affixed in two ways:
1) in a T-slot.
2) with the M12 grub screw directly onto a plate of an e,g, fixture.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought