EN
Choose your language
Designation
Stop element
Version 1
with seat
Main material
steel
For=For screws
M16
B
38
B1
17
B2
24,8
H1
50,7
H2
35,001 -0,013
H3
21,3
L
107
L1
46,2
L3
9,5
Long hole
open
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé, bruni.
Surfaces d’appui et de butée : rectifiées.
Nota
Deux butées utilisées avec deux crampons plaqueurs à excentrique réglable permettent de constituer un dispositif de bridage sur mesure pour un grand nombre d’applications spécifiques.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought