FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Excentrique de bridage
Modèle 1
Embout six pans femelle
Matériau du corps de base
laiton
Matériau des composants
acier de traitement
D=Filetage
M16
L=longueur de filetage
30
A
15
Accessoires NLM
04521-10-1630
Couple de serrage max. Nm
125
Force de serrage kN
26,68
H
12,7
S1 (course de serrage)
2,54
SW
30,2
SW1
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Vis excentrique en acier de traitement.
Pièce hexagonale en laiton.
Finition
Vis de serrage : acier traité, classe de résistance 10.9, bruni.
Nota
La très faible hauteur des vis excentriques de bridage permet de résoudre une multitude de problématiques de serrage dans la construction d’appareils et de dispositifs. L’écrou de serrage en laiton garantit un serrage extrêmement ferme et sûr des pièces à usiner tout en respectant leur matériau. L’utilisation de plusieurs vis excentriques de bridage permet d’équiper des palettes entières.

Le sens de rotation recommandé pour le serrage est le sens horaire. Le six pans creux de la vis doit se trouver à droite à l’issue du serrage. (Visser la vis excentrique jusqu’à la butée, puis la dévisser d’un tour).

« A » = distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Montage
Processus de serrage :
1. Vissez la vis excentrique jusqu’à la butée.
2. Dévissez ensuite la vis excentrique d’un tour.
3. Insérez la pièce à usiner.
4. Tournez la vis excentrique dans le sens horaire pour serrer la pièce. (Le six pans creux de la vis excentrique doit se trouver à droite à l’issue du serrage).

Sur demande
Vis de rechange pour vis excentriques de bridage 04521-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought