Mini crampon acier 04441-113
- Version peu encombrante
- Pas d’arêtes gênantes grâce au serrage latéral
- Variante en laiton pour un serrage permettant de préserver la pièce
- Version acier durcie
- Avec effet de plaquage
Sales unit
€35.99
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Chock clamp
Form
A
Main
material
steel
D=Thread
M4X12
B
12,7
B1
5,1
Clamping
force
kN
6,6
Clamping
travel
0,4
H
8
H1
4,8
L
13
Tightening
torque
max. Nm
5,6
Version
with knife edge
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Mini crampon : acier ou laiton.
Finition
Acier : trempé.
Nota
Construction compacte, encombrement réduit. Pas d’arêtes gênantes grâce au serrage latéral. Effet de plaquage vers le bas.
Indication de dessin
1) Pièce à usiner
2) Dispositif
2) Dispositif
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.