Excentrique hélicoïdal acier de cémentation 04433-0510
- Stable
- Compact
- Montage facile
- Avec effet de plaquage
Sales unit
€17.75
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Spiral cam screw
Main
material
mild steel
D=Thread
M5
L=thread length
10
A
3,5
A1
5,7
A2
5
Clamping
force
kN
0,1
D1
max.
11,4
H
4
S1
(travel)
0,7
SW
3
Tightening
torque
max. Nm
2
X
4,2
Z
5,2
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté (56 ±1 HRC) et zingué bleu.
Classe de résistance 8.8.
Classe de résistance 8.8.
Nota
Vis excentriques à tête fraisée, stables et compactes, permettant d'effectuer un serrage avec effet de plaquage sur les formes de pièces à usiner les plus variées.
Montage
Faire un ou plusieurs trous taraudés à la distance prescrite X ou Z par rapport à la pièce à usiner. Visser la vis excentrique à la hauteur requise et avec la face plate par rapport à la pièce à usiner. Placer la pièce à usiner et serrer la vis excentrique à l'aide du six pans creux. Le serrage est réalisé avec 1/3 de tour environ. Le taraudage doit être lubrifié régulièrement.
La rotation lors du serrage doit toujours être effectuée dans le sens de la butée afin d'empêcher que la pièce à usiner bouge.
La rotation lors du serrage doit toujours être effectuée dans le sens de la butée afin d'empêcher que la pièce à usiner bouge.
Sur demande
Vis excentriques à tête fraisée avec filetage à gauche.
Indication de dessin
1) Serrage des tôles minces
2) Serrage des pièces cylindriques
2) Serrage des pièces cylindriques
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.