Excentrique de bridage avec bague à crans acier de cémentation 04434-12
- Spécialement adapté aux pièces brutes
- Bague à crans durcie
- Stable
- Compact
- Montage facile
Unité de vente
28,15 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Excentrique de bridage
Modèle 1
avec bague à crans
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Matériau
des composants
acier de traitement
D=Filetage
M12
L=longueur de filetage
22,5
A
12,7
Accessoires NLM
04521-10-1225
Couple
de serrage
max. Nm
88
D1
25,4
Force de serrage
kN
17,8
H
9,6
S1
(course de serrage)
2,03
SW
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Bague à crans en acier de cémentation.
Vis excentrique en acier de traitement.
Vis excentrique en acier de traitement.
Finition
Vis excentrique traitée, classe de résistance 10.9, brunie.
Bague à crans trempée.
Bague à crans trempée.
Nota
La bague à crans traitée convient pour le serrage de pièces brutes (pièces sciées, moulées ou forgées).
Non conçue pour le serrage de matériaux traités au couple spécifié.
Le sens de rotation recommandé pour le serrage est le sens horaire. Le six pans creux de la vis doit se trouver à droite à l’issue du serrage. (Vissez la vis excentrique jusqu’à la butée, puis dévissez-la d’un tour).
« A » = distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Les bagues à crans sont anodisées couleur or, mais peuvent également être anodisées couleur argent dans certains cas.
Cela n’a aucune incidence sur les caractéristiques du produit, mais sert uniquement à des fins esthétiques.
Non conçue pour le serrage de matériaux traités au couple spécifié.
Le sens de rotation recommandé pour le serrage est le sens horaire. Le six pans creux de la vis doit se trouver à droite à l’issue du serrage. (Vissez la vis excentrique jusqu’à la butée, puis dévissez-la d’un tour).
« A » = distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Les bagues à crans sont anodisées couleur or, mais peuvent également être anodisées couleur argent dans certains cas.
Cela n’a aucune incidence sur les caractéristiques du produit, mais sert uniquement à des fins esthétiques.
Sur demande
Vis de rechange pour vis excentriques de bridage K1969.
Sur demande
Vis excentriques de rechange.
Principe fonctionnel
Processus de serrage :
1. Visser la vis excentrique jusqu’à la butée.
2. Dévisser ensuite la vis excentrique d’un tour.
3. Insérer la pièce à usiner.
4. Tourner la vis excentrique dans le sens horaire pour serrer la pièce.
(Le six pans creux de la vis excentrique doit se trouver à droite à l’issue du serrage).
1. Visser la vis excentrique jusqu’à la butée.
2. Dévisser ensuite la vis excentrique d’un tour.
3. Insérer la pièce à usiner.
4. Tourner la vis excentrique dans le sens horaire pour serrer la pièce.
(Le six pans creux de la vis excentrique doit se trouver à droite à l’issue du serrage).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.