FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Élément de serrage « actima »
Modèle 1
Alésage non traversant
Modèle 2
rotation à droite / pression
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
Matière, Finition
Acier bruni.
Corps : thermoplastique noir.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31 bordeaux.
Nota
L'élément de serrage « actima » est utilisé lorsque l‘espace de serrage est limité. La construction robuste et le mécanisme fermé constituent des avantages indéniables.
Normalement, l'élément de serrage « actima » est actionné par pression. Mais, en retournant la douille du levier, l'élément de serrage « actima » peut également fonctionner en mode traction.
Caractéristiques :
La course d’approche est de 10 mm et ne permet aucun serrage. Dans la course de serrage de 2 mm, le levier reste bloqué en toutes positions. Il est par conséquent possible de serrer en toute sécurité des pièces à usiner avec des tolérances pouvant atteindre 1,5 mm. L'élément de serrage « actima » se monte indifféremment en position horizontale ou verticale.
Les équipements optionnels standardisés permettent d'autres utilisations. Tous les éléments soumis à de fortes contraintes sont réalisés en acier cémenté (la douille de pression et les équipements optionnels uniquement sur demande).
L’effort de serrage maximum admissible est de 4905 N.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought