Boulon de serrage acier de traitement 04400-416100
- Accessoires pour vérin à tirer
- Le client peut adapter lui-même la broche de serrage à l'épaisseur de la pièce à usiner
Unité de vente
€75.43
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Boulon de serrage
Matériau
du corps de base
acier de traitement
A
12
B
16
C
100
D
24
E
23
F
38
G
6,5
H
M8
J
M8x8
K
21,5
T
7
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
Broche en acier de traitement.
Tête moletée en acier de traitement.
Tête moletée en acier de traitement.
Finition
Broche traité et rectifiée.
Tête moletée traitée et brunie.
Tête moletée traitée et brunie.
Nota
La longueur de la broche de serrage doit être adaptée à la pièce à usiner par le client.
La cote C correspond à la longueur de la broche de serrage à l’état non usiné.
En fonction de l’épaisseur de la pièce, la cote C doit être adaptée par le client lui-même.
Le filetage de dimension J doit ensuite être ajusté sur la broche de serrage.
Pour déterminer la longueur de la broche de serrage, il convient de tenir compte du plan de montage.
Après avoir usiné la broche de serrage à la bonne longueur totale, le bouton strié est fixé et bloqué sur la broche de serrage à l’aide des deux vis sans tête.
La cote C correspond à la longueur de la broche de serrage à l’état non usiné.
En fonction de l’épaisseur de la pièce, la cote C doit être adaptée par le client lui-même.
Le filetage de dimension J doit ensuite être ajusté sur la broche de serrage.
Pour déterminer la longueur de la broche de serrage, il convient de tenir compte du plan de montage.
Après avoir usiné la broche de serrage à la bonne longueur totale, le bouton strié est fixé et bloqué sur la broche de serrage à l’aide des deux vis sans tête.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.