FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vérin à levier
Modèle 1
sans poignée
Matériau du corps de base
acier à outils
Matériau des composants
acier de traitement
A max.
26,7
A min.
25
B
25
C
23
D
16
E
10
F
1,7
Force de serrage N
3000
Force manuelle FH N
150*
G
M4 x 6
H
M4x6
K
15
L
123°
M
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
Came en acier à outils.
Tige et poignée en acier de traitement.
Bouton boule en plastique thermodurcissable PF31.
Finition
Came et tige trempées et brunies.
Poignée brunie.
Bouton boule noir.
Nota
* Force manuelle admissible pour la poignée.
Accessoire
Poignée standard 06355.
Poignée dynamométrique 06357.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté