FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vérin à tirer
Modèle 1
automatisables
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
Coloris du corps de base
noir
B=Largeur
70
D1=Filetage
26
D=diamètre
60
H=Hauteur
63
L=Longueur
95
SW=largeur de clé
19
B1
45
Couple de serrage max. Nm
40
D2
14
D3 pour vis DIN 912
M10
Force de serrage kN
12
H1
57
H2
46
H3
25
H4
10
H5
6
L1
70
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
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Surface d'appui traitée et rectifiée.
Nota
La répétabilité est de ± 0,3 mm.

Pour ôter les copeaux et la poussière, retirer les deux caches de recouvrement (2) et injecter de l’air comprimé par le haut.

En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Consignes d´utilisation
Actionnement au moyen d’une clé à chocs à couple réglable ou manuel à l’aide d’une clé de serrage.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages
Automatisables
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Contenu de la livraison
Douilles de positionnement incluses.
Indication de dessin
1) Douilles de positionnement
2) Capuchon de recouvrement
Accessoire
04401-05 Vis de serrage pour vérin à tirer automatisable.
04401-20 Unité d'extension.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought