EN
Choose your language
Designation
Pull clamp
Version 1
pneumatic
Main material
mild steel
Main colour
black oxidised
Component colour
case-hardened
D=diameter
75
Clamping force kN
1
Clamping force (clamping by spring force) N
160
D1
50
D2
40
D3
8
D4
63
D5
M5
H
40
H1
38
H2
30
H3
26
H4
15
H5
6
H6
1,9
Operating pressure MPa
0,3 - 1,0
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Élément de bridage traité, bruni et rectifié.
Nota
Les vérins à tirer pneumatiques sont utilisés pour le serrage de pièces et de dispositifs.
Les broches de serrage sont vissées sur la pièce ou sur le dispositif.

Procédure de serrage :
Ouvrir l’élément de serrage en injectant de l’air comprimé dans le raccord « ouvrir ».
Fermer l’élément de serrage (procédure de serrage) en injectant de l’air comprimé dans le raccord « fermer ».

Le 3e raccord (D5) sert à purger et à nettoyer la surface d’appui. Il permet également de vérifier si la pièce repose bien sur la surface d’appui. De plus, il permet de détacher plus facilement la pièce à usiner de l’élément de serrage une fois l’opération d’ouverture terminée.

Ce système peut également être utilisé comme système de bridage à point zéro.

Sa force de serrage s’élève à 0,5 MPa.

Force de réaction admissible = 2 x force de serrage du module.
Accessoire
04403-01 Vis de serrage pour serrage par traction pneumatique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought