FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vérin à tirer
Modèle 1
sans poignée
Matériau du corps de base
acier à outils
Matériau des composants
acier de traitement
A
40
B
50
C
18
D
25
E
30,7
F
M6x9
Force de maintien N
5500
Force de serrage N
2500
Force manuelle FH N
200**
G
M6
H
110°
K
2
M
8
N
12
P
13
Tolérance recommandée pour l’épaisseur de la pièce
±0,5*
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Boîtier et came en acier à outils.
Poignée en acier de traitement.
Bouton boule en plastique thermodurcissable PF 31.
Finition
Boîtier et came trempés et brunis.
Poignée brunie.
Bouton boule, noir.
Nota
* Epaisseur max. de pièce à usiner : voir broche de serrage 04400 (mesure C).
** Force manuelle admissible pour la poignée.
Accessoire
Poignée standard 06355.
Poignée à visser dynamométrique 06357.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought